KUKA 産業ロボット
KUKA 産業ロボット - 小可搬重量 KUKA 産業ロボット - 小可搬重量
ダウンロード 
連絡先 
KUKA Robot Group製品情報産業用ロボット小可搬重量
企業情報
見本市/イベント
製品情報
産業用ロボット
小型ロボット
小可搬重量
中可搬重量
大可搬重量
重可搬重量
特殊モデル
制御システム
ソフトウェア
その他
ロボットシステム
ソリューション
カスタマーサポート
トレーニング
ールス

小可搬量(6~16キロ)

   

小可搬量のKUKAロボットは特に軽量タスクに適しています。例えば、コンポーネントのテスト、小部品のり付け研磨、研削、接着などにおいて。

KR 5 arc
新型のKR 5 arc はKUKA社ロボットのラインナップの低価格層で光っています。可搬量は5キロで、標準的なアーク溶接タスクにとても適しています。値段も魅力的で、サイズもコンパクトので、そ使用分野に適しいます。床 であろうと、天井に取り付けられようと、KR 5 arcは自分の仕事をいつもしっかりこなします。 続きを見る
KR 5 arc HW
KUKAロボット社は、シードガス溶接の究極のスペシャリスト「KR 5 arc HW (ホロウリスト)」をご紹介します。 続きを見る
KR 6
KR 6 は拳型の作業空間を持ち、芸術的な運動をこすので、空間とコストを節約するプラント構想には最適です。 続きを見る
KR 6 KS
KSモデルのガントリーロボットは機械に取り付けられると、Kモデルと比べて小型モデルであるのに下方への作業深度がより大きくなりました。 続きを見る
KR 6 ARC
KUKA社は、 アー溶接のために特別最適化さたロボットKR 6 ARCをお得な価格でご提供します。可搬量は6キロで、ロボットに溶接装備を取り付けるためには十分な余力があります。 続きを見る
KR 15 SL
KR 15 SL には錆の出ないステンレスのみが表面全体に使用されており、保護等級も高いので、食料品・医療分野など、特殊な衛生、粒子や雑菌の無い状態などが重要となる全ての分野に適しています。 続きをる
KR 16
KR 16 は多様性と柔軟性を兼ね備えているので、ほとんどの加工産業分野で自分の力を発揮できます。―― 自動車部品産業でも、一般産業でも。 続きを見る
KR 16 S
第1、2、3軸用KUKA コントローラーのドライブがパワーアップしたおかげで、製品ファミリー「KR 16」のスピード・バージョンのタクトタイムが最大18%まで短縮されました。 続きを見る
KR 16 KS
KSモデルのガントリーロボットは機械に取り付けられると、Kモデルと比べて小型モデルであるのに下方への作業深度がり大きくなりました。 続きを見る
KR 16 L6
低い可搬量のもとではリーチが決定的な要因となるようなタスクもあります。このためにKUKA社は、1.9メートルまでのリーチを持つKR 16 L6 と、3.1メートルまでのリーチを持つKR 30 L16 というL型モデルをご提供します。 続きを見る

1 | 2 |

戻る ページ薦める
印刷版
上へ
© Copyright 2008
KUKA Roboter GmbH
All rights reserved
 
ホーム サイトマップ インプリント/データ保護 検索 連絡先
KUKA Roboter GmbH
電話: +49 821 797-4000
ファクス: +49 821 797-4040