KUKA SCARAロボットは、高い精度とスピードが求められるところならどこでも使用できます。このクラスで最のロボットとして、非常に狭い空間での極度に複雑なタスクもこなします。小さなコンポーネントの迅速で正確なハンドリングに関しては、トップクラスです。そこではもちろん、KUKA社ロボットプログラムの全てのオプションも使用可能です。
KR 5 scara R350KR 5 scara R350は、5キロの負荷と高いポジショニング精度のもとでは350ミリのリーチがあります。ロボット自体は約150 x 150 ミリの設置面積しか必要としません。 続きを見るKR 5 scara R550KR 5 scara R550は、5キロの負荷と高いポジショニング精度のもとでは550ミリのリーチがあります。KUKA SCARAシリーズが結びつけたのは、世界で最も売れている… 続きを見るKR 10 scara R600高速のKR 10 scara R600は、10キロの負荷と高いポジショニング精度のもとでは600ミリのリーチがあります。このコンパクトな4軸ロボットが組み合わせたのは、 続きを見るKR 10 scara R850高速のKR 10 scara R850は、10キロの負荷と高いポジショニング精度のもとでは850ミリのリーがありす。このコンパクトな4軸ロボットが組み合わせたのは、 続きを見る
パンフレット小型ロボット - ハイエンドKUKAテクノロジーを備えた小可搬ロボット。(PDF)