Kies uw locatie:

Land

Plasma-poeder-oplassen

Het plasma-poeder-oplassen, ook PTA-lassen (Engels: Plasma Transferred Arc) genoemd, is een thermisch coatingproces. Het wordt in de industrie vooral voor het opbrengen van slijtage- en corrosiebestendige beschermlagen gebruikt. 


Plasma-poeder-oplassen: de technologie

Het plasma-poeder-oplassen wordt onder andere toegepast voor de productie van mijnbouwapparatuur, flessenvormen, klepzittingen en het repareren van extrudeervijzels of vliegtuigturbines. Karakteristiek voor het PTA-proces zijn de twee van elkaar gescheiden en afzonderlijk regelbare lichtbogen.

Bij het plasma-poeder-oplassen brandt de pilotlichtboog tussen de niet-smeltende wolfraam-elektrode en het plasma-mondstuk. Zo kan het plasmagas (meestal argon of helium) worden versneld. Dit leidt tot een ontsteking van de hoofdlichtboog, die tussen de elektrode en het werkstuk brandt. Het werkstuk wordt gesmolten. Ook wordt het toegevoerde metaalpoeder vloeibaar. Dit bedekt het werkstuk dan als beschermlaag. 

Geautomatiseerd plasma-poeder-oplassen

Het plasma-poeder-oplassen is een coatingproces dat gemakkelijk te automatiseren is en daardoor een hoge reproduceerbaarheid heeft. Om deze reden is het PTA-proces bijzonder geschikt voor het produceren van onderdelen in serie.

Verschillende uitvoeringen van de automatisering zijn mogelijk. Robots kunnen bijvoorbeeld zowel voor het geleiden van de brander (bij zware werkstukken) als voor het geleiden van de werkstukken (bij lichtere materialen) worden gebruikt.  

Plasma-poeder-oplassen: de voordelen

Het PTA-proces verhoogt de levensduur van onderdelen, die bijvoorbeeld zijn blootgesteld aan sterke temperatuurverschillen of stootbelastingen. Het coatingproces biedt nog meer mogelijkheden:

  • een kleine warmte-invloedzone
  • een hoge opbrengsnelheid en
  • een lage vermenging met het basismetaal.
     

Bescherm uw werkstukken met een extra laag: Bel ons. Samen met u bespreken we de details van het plasma-poeder-oplassen.