kapitalflussrechnung

2007*

2008*

jahresüberschuss

117,9

30,6

Abgangsergebnis aus Discontinued Operations

– 71,8

0,0

Amortisation immaterieller Vermögenswerte

9,1

8,9

Abschreibungen auf Sachanlagen

20,0

17,1

Abschreibungen auf Finanzinvestitionen

0,1

0,0

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge

5,9

12,8

cash earnings

81,2

69,4

Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen

– 17,0

– 2,0

Veränderungen der Rückstellungen

23,6

– 47,9

Veränderungen von Posten des Umlaufvermögens und der Schulden

Veränderung der Vorräte

– 8,8

0,2

Veränderung der Forderungen und Abgrenzungsposten

11,5

– 80,3

Veränderung der Schulden und Abgrenzungsposten (ohne Finanzschulden)

– 28,2

– 0,6

cashflow aus laufender geschäftstätigkeit

62,3

– 61,2

(davon Discontinued Operations)

(– 9,9)

(0,0)

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens

39,1

3,9

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

– 14,8

– 13,6

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

– 15,9

– 18,9

Auszahlungen für Investitionen in Finanzinvestitionen

– 1,0

0,0

Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen
und sonstigen Geschäftseinheiten


154,3


0,0

Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen
und sonstigen Geschäftseinheiten


– 0,4


Auszahlungen für den Erwerb von Forderungen aus Finanzierungsleasing

0,0

– 77,1

cashflow aus investitionstätigkeit

161,3

– 105,7

(davon Discontinued Operations)

(– 3,9)

(0,0)

free cashflow

223,6

– 166,9

Auszahlung für den Erwerb eigener Anteile

0,0

– 27,9

Dividendenzahlung

0,0

– 26,1

Ein- / Auszahlungen aus der Aufnahme / Tilgung von Bankverbindlichkeiten
und anleiheähnlichen Verbindlichkeiten


– 71,2


35,3

cashflow aus finanzierungstätigkeit

– 71,2

– 18,7

(davon Discontinued Operations)

(3,9)

(0,0)

zahlungswirksame veränderung des finanzmittelfonds

152,4

– 185,6

(davon Discontinued Operations)

(– 9,9)

(0,0)

Wechselkurs- und sonstige Veränderungen des Finanzmittelfonds

– 4,1

3,7

(davon Discontinued Operations)

(– 3,5)

(0,0)

veränderung des finanzmittelfonds

148,3

– 181,9

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

74,9

223,2

(davon Discontinued Operations)

(13,4)

(0,0)

finanzmittelfonds am ende der periode **

223,2

41,3

(davon Discontinued Operations)

(0,0)

(0,0)

(davon Continuing Operations)

(223,2)

(41,3)

* Siehe hierzu die Ausführungen zur Kapitalflussrechnung im Anhang
** Der Finanzmittelfonds entspricht dem Bilanzposten „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“.