artur moser,
projektleiter s-tec, kuka systems

» Wir nutzen unseren technologischen Vorsprung in der Applikations- und Automatisierungstechnik, indem wir unsere Erfahrung und unser Fachwissen aus dem Automobilbau auch anderen Branchen und Industrien zugänglich machen.«

kuka systems

kuka Systems bietet seinen Kunden aus der Automobilindustrie, der Luftfahrt- und Solarindustrie umfassende Automationslösungen im Anlagenbau. 3.781 Mitarbeiter (Stichtag 31. 12.) in Europa, Amerika und Asien planen, konstruieren und realisieren entsprechend den Anforderungen ihrer Kunden individuell angepasste, roboterbasierte Anlagen für das Schweißen, Kleben, Dichten, Umformen, Montieren, Testen und Handhaben von Metall, Glas oder anderen Werkstoffen.

mehr informationen

www.kuka-systems.com

Neue Kundengruppen z. B. aus Luftfahrt- und Solarindustrie sind Ausdruck der hohen Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsbereichs. Die Luftfahrtindustrie nutzt kuka Anlagen zur Fertigung und zum Fügen von Außenhautteilen bei Flugzeugen und Antriebssystemen. In der Solarindustrie kann die Automatisierungskompetenz von kuka zur Rationalisierung der Produktion auf sämtlichen Wertschöpfungsstufen eingesetzt werden. In der Automobilindustrie schließlich ist kuka Systems mit einem Anteil von 25 % Markt- und Technologieführer bei frei vergebenen Aufträgen.

Innerhalb des integrierten Geschäftsmodells steht kuka Systems für das Anwendungsengineering. Als Generalunternehmer plant und realisiert kuka komplette Fertigungsanlagen für unsere international tätigen Kunden. Dabei stützt sich der Geschäftsbereich im Wesentlichen auf drei regionale Zentren: Augsburg für Deutschland und Europa, der Großraum Detroit / usa für das nordamerikanische Geschäft und Shanghai / China für den aufstrebenden asiatischen Markt. 25 Landesgesellschaften unterstützen diese Zentren und führen kleinere Aufträge eigenständig durch.

In der Automobilindustrie konzentriert sich kuka Systems auf den Bau flexibler Fertigungsanlagen, auf denen mehrere Modelle oder Varianten der Karosserie eines Fahrzeugs hergestellt werden. Weitere Geschäftsfelder sind Presswerkzeuge für Fahrzeugteile und automatisierte Linien für die Montage von Motoren, Getrieben und Achsen. Diese Aktivitäten sind in Schwarzenberg / Erzgebirge und in Dubnica / Slowakei sowie in Bremen und im Großraum Detroit / USA angesiedelt.

auslastung auf hohem niveau

Bereinigte Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau.

Der Geschäftsbereich Systems war im Geschäftsjahr 2008 insgesamt auf hohem Niveau ausgelastet, wenngleich verschobene Auftragseingänge im zweiten Halbjahr bereits zu geringeren Umsätzen führten. Die Umsatzerlöse erreichten 837,5 mio. € (Vorjahr: 900,0 mio. €) und lagen damit um 6,9 % unter dem Vorjahr. Berücksichtigt man jedoch den gegenüber dem Vorjahr geänderten Zukauf von Vormaterialien bei der us-Tochtergesellschaft ktpo (35,0 mio. €) und die geänderte Verbuchung bei der Ablösung der Finanzierung dieser Gesellschaft (10,1 mio. €) sowie die veränderten Wechselkurse euro / us-Dollar (16,8 mio. €) lagen die Umsatzerlöse des Geschäftsbereichs auf dem Niveau des Vorjahres.

Auch die Auftragseingänge gingen mit 854,9 mio. € (Vorjahr: 937,7 mio. €) gegenüber dem Vorjahr zurück. Bereinigt um nicht operative Effekte in Höhe von insgesamt 62,5 mio. € lagen die Auftragseingänge leicht unter dem Vorjahr. Entsprechend erhöhte sich der Auftragsbestand per 31. Dezember 2008 auf 450,3 mio. € (Vorjahr: 434,7 mio. €). Damit stieg auch die rechnerische Reichweite des Auftragsbestandes im laufenden Geschäftsjahr auf über sechs Monate.

ebit-Marge ohne Einmaleffekt 5,7 %.

Das Betriebsergebnis (ebit) des Geschäftsbereichs ging infolge eines Einmaleffekts aus der Stornierung eines Anlagenauftrags für einen nordamerikanischen Automobilzulieferer von 37,2 mio. € (2007) auf 26,8 mio. € im Berichtsjahr zurück; dies ist ein Rückgang der Umsatzrendite von 4,1 % (2007) auf 3,2 % (2008). Der Einmaleffekt ist dabei in das Betriebsergebnis des vierten Quartals mit 20,8 mio. € eingeflossen. Ohne Einmaleffekt betrug das Betriebsergebnis (ebit) des Geschäftsbereichs 2008 auf Grund der guten Auslastung und einer verbesserten Ertragsqualität in den abgewickelten Aufträgen 47,6 mio. € bzw. die ebit-Marge 5,7 % der Umsatzerlöse.

kuka Systems beschäftigte am Ende des Berichtsjahres 3.781 Mitarbeiter. Damit erhöhte sich die Zahl der Mitarbeiter um 5,6 % gegenüber dem Stichtag des Vorjahres (3.582 Personen). Das zusätzliche Personal wurde vor allem für den Ausbau der Aktivitäten in China und in der Produktion eingestellt.

neue aufträge aus der automobilindustrie

In der Automobilindustrie haben verschiedene Kunden von kuka Systems geplante Investitionen in neue Fertigungsanlagen im zweiten Halbjahr auf das Jahr 2009 verschoben bzw. zurückgestellt. Während Neuinvestitionen noch sorgfältiger als bisher auf ihre Notwendigkeit überprüft wurden, stieg die Bereitschaft, bestehende Anlagen nach einem Umbau weiter zu verwenden. Technische Um- oder Aufrüstungen von Anlagen nahmen entsprechend zu.

Flexible Fertigungsanlagen für den Automobilbau.

Trotz des angespannten Wirtschaftsumfelds konnte kuka Systems 2008 zahlreiche größere Aufträge aus der Automobilindustrie hereinnehmen. So hat der Geschäftsbereich vom Automobilhersteller Ford den Auftrag für die Karrosseriebauanlagen des so genannten B-Car erhalten. Dieser Auftrag ist für Ford von strategischer Bedeutung. Denn der Autohersteller überträgt mit dem B-Car ein in Europa erfolgreiches Modell auf den nordamerikanischen Markt. Das B-Car entspricht dem europäischen Ford Fiesta. Die neue Produktionsanlage wird im Montagewerk Cuautitlán in Mexiko installiert.

Auch Volkswagen setzte im Rahmen des Ausbaus seiner Produktionskapazitäten in Indien auf Automationstechnologie von kuka Systems. Für das neue Werk in Chakan bei Pune hat der deutsche Autohersteller Karosseriebau-Anlagen für Türen und Klappen geordert, die für den Skoda Fabia sowie zwei Varianten des Polo für Emerging Markets zum Einsatz kommen. Es handelt sich dabei um einen Auftrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Außerdem konnten im Berichtsjahr Aufträge von den indischen Herstellern tata, Mahindra & Mahindra sowie tal gewonnen werden.

Weitere größere Aufträge kamen von den europäischen Herstellern vw, bmw, Opel und Volvo sowie den us-amerikanischen Herstellern Ford und Chrysler.

steigende nachfrage aus der solarindustrie

Das Interesse an regenerativen Alternativen war im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund stark steigender Kosten herkömmlicher Energieträger unverändert groß. Deutschland verzeichnete dabei weltweit das größte Wachstum bei neu installierten Solaranlagen. Nach Experteneinschätzungen werden sich jedoch langfristig nur Anbieter am Markt durchsetzen, denen es gelingt, schnellstmöglich die Produktionskosten von Solaranlagen zu senken und gleichzeitig deren Effizienz zu steigern. Folglich bleibt die Investitionsbereitschaft in der Branche hoch; dies führt zu einer wachsenden Nachfrage nach Automations-Knowhow.

Roboterbasierte Produktions­anlagen an us-Solarunternehmen geliefert.

Die Nachfrage konzentrierte sich im vergangenen Jahr auf Produkte- und Serviceleistungen von kuka Systems aus den Bereichen Photovoltaik, Solarthermie sowie Energiespeicher und -wandler. Es wurden mehrere wichtige Aufträge gewonnen. So konnten roboterbasierte Produktionsanlagen zur Herstellung von Photovoltaik-Modulen an das us-amerikanische Solarunternehmen Evergreen geliefert werden. Zudem hat kuka Systems den Einstieg in das Schweizer Solargeschäft vollzogen.

kennzahlen geschäftsbereich systems

(in mio. €)

2007

2008

Veränderung in %

Auftragseingänge

937,7

854,9

– 8,8

Umsatzerlöse

900,0

837,5

– 6,9

Betriebsergebnis (ebit)

37,2

26,8

– 28,0

% vom Umsatz

4,1

3,2

– 0,9 %-Punkte

% vom Capital Employed (roce)

51,0

20,2

– 30,8 %-Punkte

Capital Employed

73,0

132,7

81,8

Mitarbeiter (31. 12.)

3.582

3.781

5,6

erste referenzaufträge aus der luftfahrtindustrie

Der Konjunkturabschwung macht sich auch in der internationalen Luftfahrtindustrie mit einem nachlassenden Neugeschäft und Stornierungen bereits bestellter Flugzeuge bemerkbar. Dennoch verfügen die beiden großen Hersteller Airbus und Boeing auf Grund des Nachfragebooms der vergangenen Jahre über einen Auftragsbestand von jeweils mehr als 3.700 Maschinen, die beide Unternehmen bei einer jährlichen Auslieferung von 400 – 500 Flugzeugen mehr als sechs Jahre auslasten. Gleichzeitig forcieren die Hersteller die Umstellung von überwiegend manueller auf teilautomatisierte Fertigung. Dabei leistet die robotergestützte Automation einen wichtigen Beitrag. kuka Systems hat sowohl von Airbus als auch von Boeing 2008 erste Referenzaufträge in der Montage des neu entwickelten Kohlefaserverbundwerkstoffs cfk gewonnen.

engineeringdienstleistungen aus einer hand

Zum Karosseriebau in Nordamerika gehört das Betreibermodell der us-Tochtergesellschaft ktpo zur Produktion der Karosserie des Jeep Wrangler auf dem Chrysler-Werksgelände in Toledo / Ohio. kuka hat im ersten Quartal 2008 die Finanzierung dieser Fertigungsanlage übernommen. Angesichts des deutlichen Rückganges des pkw-Markts in Nordamerika hat sich die Anzahl der produzierten Karosserien dieses Geländewagens im Gesamtjahr 2008 vergleichsweise stabil entwickelt.

Betreibermodell Toledo „Beste Fabrik Nordamerikas“.

Der Harbour Report, der wichtigste Indikator unter den nordamerikanischen Autobauern, zeichnete den Toledo Supplier Park des Jeep Wrangler als „Beste Fabrik Nordamerikas hinsichtlich Effizienz und Produktivität“ aus. Die Durchlaufzeiten pro Fahrzeug sind dort mit durchschnittlich 13,6 Stunden insgesamt zwei Stunden kürzer als bei dem nächsten Wettbewerber.

Nieten von Flugzeugflügeln in der Luftfahrtindustrie.

Der Werkzeugbau von kuka Systems stellt Schneide- und Umformwerkzeuge aller Größen und Schwierigkeitsgrade her. Die Presswerkzeuge zur Herstellung großvolumiger Blechformteile kommen in Einzelpressen, automatisierten Pressenlinien sowie Großraum-Transferpressen zum Einsatz. Zudem werden immer mehr Servicedienstleistungen von den Kunden gewünscht. Standorte des Werkzeugbaus sind Schwarzenberg im Erzgebirge und Dubnica in der Slowakei. Das Geschäftsfeld Werkzeugbau arbeitet für Automobilhersteller in Deutschland und der Europäischen Union sowie zunehmend auch für Kunden aus China und Indien. Wichtige Aufträge des Jahres 2008 kamen von vw (Polo Nachfolger), Audi (Q5 China), Volvo (V 50 Nachfolger), Jaguar (xj Nachfolger) und Magna (Porsche Cheyenne / vw Touareg).

Die Montagetechnik plant, konstruiert und realisiert automatisierte Montageanlagen vor allem für Motoren, Zylinderköpfe, Getriebe und Achsen von Automobilen. Außerdem werden Prüf- und Testanlagen für Motoren und Getriebe hergestellt. Standorte der Montagetechnik sind Bremen und der Großraum Detroit in den usa.

Wichtige Aufträge des Jahres 2008 kamen von zf Saarbrücken (erstes 8-Gang-Automatikgetriebe), gft Kosice / Slowakei (Doppelkupplungsgetriebe), Porsche (Panamera), fiat (2-Zylindermotor), Cummins (Zylinderkopf- und Motorblock) und Ford Coyote (Zylinderkopf). Außerdem wurden Prüf- und Testanlagen an vw, Ford und General Motors / Mexico sowie Caterpillar geliefert.

Den übrigen Kunden der General Industry bietet kuka Systems in erster Linie die Planung, Konstruktion und Realisation von Sondermaschinen, Schweißzellen und Produktionslinien einschließlich Lohnschweißen an.

regionale schwankungen im auftragseingang

Das Projektgeschäft von kuka Systems war im Berichtsjahr größeren regionalen Schwankungen unterworfen. Während deutsche Kunden 2007 mit 308,7 mio. € nahezu ein Drittel des Auftragseingangs in Höhe von 937,7 mio. € bestritten, ging das inländische Bestellvolumen 2008 mit 150,2 mio. € deutlich zurück. Stattdessen erteilten deutsche Hersteller häufiger Aufträge für ihre europäischen Werke. Dadurch erhöhte sich der Auftragseingang des Geschäftsbereichs Systems aus Europa (ohne Deutschland) von 134,7 mio. € (2007) auf 276,7 mio. € (2008). In Nordamerika gingen die Auftragseingänge aus der Automobilindustrie auf 329,5 mio. € zurück und lagen damit unter Vorjahr (395,6 mio. €). Der Auftrag von Ford zum Bau der Karosserieanlagen des so genannten B-Cars in Mexiko, der dem europäischen Ford Fiesta entspricht, war die größte Bestellung aus dieser Region im Berichtsjahr. In Asien und den übrigen Regionen blieb der Auftragseingang mit 98,5 mio. € (2008) nahezu konstant (Vorjahr: 98,7 mio. €).