segmentinformationen

segmentinformationen nach geschäftsbereichen



Robotics



Systems

kuka Aktiengesellschaft,
sonstige Gesellschaften und Überleitungs- / Konsolidierungsposten



Continuing Operations

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Konzernaußenumsatzerlöse

380,0

430,6

897,2

834,6

9,2

0,9

1.286,4

1.266,1

in % der Konzernumsatzerlöse

29,5

34,0

69,7

65,9

0,8

0,1

100,0

100,0

Konzerninnenumsatzerlöse

32,9

43,8

2,8

2,9

– 35,7

– 46,7

umsatzerlöse der bereiche

412,9

474,4

900,0

837,5

– 26,5

– 45,8

1.286,4

1.266,1

ebit

33,6

42,0

37,2

26,8

– 0,4

– 16,8

70,4

52,0

in % der Umsatzerlöse des Bereichs

8,1

8,9

4,1

3,2

5,5

4,1

in % der Konzernaußenumsatzerlöse

8,8

9,8

4,1

3,2

5,5

4,1

in % des Capital Employed (roce)

34,6

37,2

51,0

20,2

41,6

21,5

Capital Employed (Jahresdurchschnitt)

97,1

112,9

73,0

132,7

– 0,7

– 3,3

169,4

242,3

Vermögen

239,7

255,4

367,1

532,6

13,5

– 2,5

620,3

785,5

Schulden

142,5

138,8

331,6

319,3

72,3

74,4

546,4

532,5

Investitionen

16,1

18,4

6,9

12,2

3,4

1,9

26,4

32,5

Planmäßige Abschreibungen auf
immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen



12,2



12,9



11,3



10,7



2,4



2,4



25,9



26,0

Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen



0,5





0,5









1,0



Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)


1.958


2.164


3.599


3.688


111


133


5.668


5.985

segmentinformationen nach regionen



Deutschland



Sonstiges Europa



Nordamerika


Sonstige Regionen /
Überleitung



Continuing Operations

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Konzernaußenumsatzerlöse

465,4

514,3

257,6

306,3

414,3

321,0

149,1

124,5

1.286,4

1.266,1

in % der Konzernumsatzerlöse

36,2

40,6

20,0

24,2

32,2

25,4

11,6

9,8

100,0

100,0

Capital Employed (Jahresdurchschnitt)

68,1

115,9

50,6

50,0

58,4

86,9

– 7,7

– 10,5

169,4

242,3

Vermögen

396,1

555,8

138,4

157,0

116,9

233,2

– 31,1

– 160,5

620,3

785,5

Investitionen

20,1

21,0

3,3

8,0

2,3

1,9

0,7

1,6

26,4

32,5

Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)


3.240


3.375


1.229


1.305


986


1.005


213


300


5.668


5.985