vermögenslage

Die Nettoliquidität / -verschuldung, d. h. die flüssigen Mittel abzüglich der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten, ging von 163,6 mio. € Ende 2007 auf – 53,6 mio. € Ende 2008 zurück. Dies zeigt sich im Rückgang der liquiden Mittel von 223,2 mio. € auf 41,3 mio. € sowie auf der Passivseite durch die Erhöhung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten um 33,1 mio. € auf 33,6 mio. €. Gründe hierfür lagen in der Übernahme der Finanzierung des Betreibermodells ktpo in den usa (77,1 mio. €) sowie in dem Rückkauf von Aktien (27,9 mio. €), der Auszahlung der Dividende (26,1 mio. €) und Steuerzahlungen einschließlich Zinsen (30,3 mio. €). Gleichzeitig stieg das Working Capital infolge des hohen Anarbeitungsgrades von Aufträgen zum Jahresende; dies führte am Bilanzstichtag 31. Dezember 2008 zu einem Anstieg der Forderungen aus langfristigen Fertigungsaufträgen gegenüber dem Vorjahresstichtag um 74,1 mio. € auf 167,1 mio. € und zu einem Rückgang der Verbindlichkeiten aus langfristigen Fertigungsaufträgen in Höhe von 17,8 mio. €.

konzern-vermögens- und finanzstruktur

(in %)



Vorjahreszahlen in Klammern

Unverändert solide Bilanzstruktur.

Auf der Passivseite gingen die sonstigen Rückstellungen u. a. auf Grund von reduzierten Projektrisiken um 18,8 mio. € zurück. Das Eigenkapital verringerte sich zum Bilanzstichtag 2008 insbesondere auf Grund des Erwerbs eigener Aktien gegenüber dem Vorjahresstichtag um 20,0 mio. € auf 213,5 mio. €. Die Effekte aus der Zahlung der Dividende und der Einstellung des Jahresüberschusses glichen sich dabei annähernd aus. Insgesamt ging die Eigenkapitalquote, d. h. das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme, von 26,3 % (2007) auf 24,7 % (2008) zurück. Der kuka Konzern weist mit einer Eigenkapitalquote von rund 25 % und einer geringen Nettoverschuldung zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2008 eine unverändert solide Bilanzstruktur auf.

zufrieden stellende verzinsung des eingesetzten kapitals

Verzinsung des eingesetzten Kapitals auf zufrieden stellendem Niveau.

Eine wichtige Kennzahl im kuka Konzern ist die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (Return on Capital Employed / roce). Das eingesetzte Kapital stieg im Jahresdurchschnitt von 169,4 mio. € (2007) auf 242,3 mio. € (2008). Dieser Anstieg um 72,9 mio. € resultiert vor allem aus der Übernahme der Finanzierung des Betreibermodells ktpo und aus dem projektbedingten Anstieg langfristiger Fertigungsaufträge im Geschäftsbereich Systems. Das höhere gebundene Kapital und ein niedrigeres Betriebsergebnis (ebit) führten insgesamt zu einem Rückgang des roce von 41,6 % (2007) auf 21,5 % (2008). Damit liegt die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (vor Steuern) im kuka Konzern 2008 unverändert auf zufrieden stellendem Niveau.

Die Entwicklung der Verzinsung des eingesetzten Kapitals verlief in den Geschäftsbereichen unterschiedlich. kuka Robotics konnte den Anstieg des eingesetzten Kapitals (16,3 %) mit einer deutlichen Verbesserung des Betriebsergebnisses (ebit) (25,0 %) mehr als ausgleichen. Dadurch erhöhte sich die Verzinsung des eingesetzten Kapitals im Geschäftsbereich Robotics von 34,6 % (2007) weiter auf 37,2 % (2008). Im Geschäftsbereich Systems normalisierte sich der roce auf Grund der oben genannten Effekte von 51,0 % (2007) auf 20,2 % (2008).

Es liegt kein offizielles Rating für die kuka ag vor.