Alegeți locația:

Štát

Roboți folosiți direct de la producător

Roboții industriali uzați de la KUKA permit accesul rentabil la automatizarea bazată pe roboți. Alegeți dacă doriți să închiriați sau să cumpărați un robot folosit - sau dacă doriți să ne vindeți unul dintre roboții dvs. folosiți înapoi.


Cumpărați un robot KUKA folosit

Vă puteți baza întotdeauna pe roboții industriali uzați de la KUKA. Echipăm roboții în conformitate cu specificațiile clientului, de exemplu cu sisteme de alimentare cu energie, sisteme de magistrală și alte dotări suplimentare.
  • Timp de livrare scurt: Avem în stoc brațe robotizate pentru diverse aplicații, inclusiv sudură cu arc, turnătorie, paletizare, încărcare și descărcare, montaj, inserție, echipare și multe altele.
  • Calitate verificată chiar și la roboții folosiți: Beneficiați de o garanție pentru toate piesele tuturor roboților industriali folosiți.
  • Soluție  de automatizare accesibilă: Șansa pentru întreprinderile mici de a se familiariza cu tehnica robotizată.
  • Garanție și asistență completă: prin intermediul rețelei noastre globale.

Stare bună sau nivel superior:
Roboți KUKA folosiți în trei categorii de calitate

KUKA oferă diferiți roboți din stocurile disponibile, începând cu KR AGILUS și LBR iiwa, cu o sarcină utilă mică, până la roboți precum KR CYBERTECH, cu o sarcină utilă medie, precum și roboți cu sarcini utile mari, cum ar fi KR QUANTEC și KR Titan, pentru sarcini grele.


Roboții recondiționați KUKA oferă o modalitate rentabilă pentru intermediari și utilizatorii lor finali de a investi în robotică fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea.

Philippa Glover, Managing Director, CNC Robotics 
Imediat după ce v-ați înregistrat cu succes, aveți acces la numeroase funcții. Prin verificarea contului, veți primi, de asemenea, informații și beneficii specifice companiei. Acest proces servește la siguranța autentificării dvs. individuale și poate dura câteva zile.
Un robot folosit KUKA închiriat produce un element compozit din fibre de carbon și sticlă în fața vizitatorilor la Victoria and Albert Museum de la Londra.

Închiriați un robot industrial folosit KUKA 

Închiriați un robot KUKA și faceți cunoștință într-o manieră rentabilă cu tehnica robotizată.

  • Ideal pentru utilizări pe termen scurt: Închiriați robotul doar atât cât aveți nevoie (minim 3 luni)
  • Avantajul dvs. în cazul achiziției: Plățile deja efectuate cu titlu de chirie se deduc proporțional din prețul de achiziție
  • Transparență deplină: Puteți solicita de la noi multe tipuri de roboți în schimbul unei chirii lunare
  • Fără costuri pentru reparații: În caz de daune care nu sunt provocate de dvs., cu chiria all-inclusive profitați de garanția extinsă.
  • Întotdeauna la zi: Cu cea mai nouă generație de utilaje, beneficiați întotdeauna de tehnologie de ultimă generație

 

Sunteți interesat de roboții folosiți KUKA?

Fie că este vorba de cumpărare sau de închiriere. Suntem încântați să vă consiliem

Doriți să vă vindeți robotul folosit? 

  • Retur simplu: În cazul în care nu mai aveți nevoie de robotul dvs. folosit KUKA, vom evalua cu plăcere posibilitatea de a cumpăra înapoi robotul.
  • Economisiți bani: În cazul în care achiziționați un robot, întrebați despre posibilitatea de a vă oferi un schimb al vechiului dispozitiv.

Doriți să vă vindeți robotul KUKA? Contactați-ne. Vă asistăm cu plăcere.