En KUKA, el servicio técnico no es una promesa vacía. Para nosotros, la obligación de informar ampliamente al cliente se da por supuesta. Aquí, en nuestro centro de archivos descargables, encontrará concentrada toda la información sobre nuestros productos para su uso inmediato y directo.
FolletosHojas de datosPara aquellos que no quieren esperar al correo: prospectos originales de KUKA en formato PDF para descargar, imprimir y enviar. ...másNo tenemos nada que ocultar: aquí ponemos a disposición de nuestros clientes todas las hojas de datos de nuestros productos en formato PDF. ...másEspecificacionesDatos CADTodas las especificaciones de nuestros productos pueden ser consultadas a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo. Para todos aquellos que se interesan por los detalles tanto como nosotros. ...másCon KUKA su planificación puede empezar inmediatamente: Los datos CAD de nuestros productos se pueden descargar en los formatos más habituales. ...másSoftwareCondiciones generales de contrato y certificadosComo servicio gratuito, le ofrecemos una serie de herramientas de software que puede descargar para utilizarlas en su fase de planificación. Descargue las herramientas de planificación y simulación KUKA.Load y KUKA.Sim. ...másKUKA Roboter cumple los requisitos del estándar internacional DIN EN ISO 9001:2000, así como la norma internacional sobre gestión ambiental DIN EN ISO14001. Para descargar los correspondientes certificados, haga clic aquí. ...másSpecialsTodos los especiales de KUKA en vista general. Puede descargar nuestros salvapantallas, fondos de pantalla y otras ofertas destacadas gratuitas. ...más