KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KUKA Roboter presenta su potente equipo para la soldadura en atmósfera protectora KUKA Robots industriales - KUKA Roboter presenta su potente equipo para la soldadura en atmósfera protectora
Descargar 
Contacto 
EspañaPrensa/EventosNoticiasKUKA Roboter presenta su potente equipo para la soldadura en atmósfera protectora
Empresa
Prensa/Eventos
Noticias
Noticias de productos
Ferias/Eventos
Vínculos
Especial
Productos
Soluciones
Soporte Técnico
Formación
Ventas

KUKA Roboter presenta su potente equipo para la soldadura en atmósfera protectora

   
Dos KR 5 arc, dos KR 5 arc HW y un KUKA Posiflex = prestaciones de soldadura sobre 29 ejes
Hannover/Augsburgo, octubre de 2008 Tanto para la soldadura por puntos, como para la soldadura por arco o con láser, KUKA Roboter GmbH sorprende una y otra vez a sus clientes con su amplia gama de innovaciones de alta tecnología. En la EuroBLECH 2008 la empresa bávara presenta a un competente equipo para la soldadura en atmósfera protectora. Los expertos KR 5 arc y KR 5 arc HW cooperan con la nueva mesa de posicionamiento KRF 5, formando de este modo un equipo de excepción compuesto por 29 ejes sincronizados.

En la EuroBLECH 2008, KUKA Roboter combina, en una célula de alta complejidad tecnológica, su tecnología transversal KUKA RoboTeam con fundados conocimientos en el campo de la soldadura en atmósfera protectora. De este modo, KUKA es capaz de ofrecer a sus clientes una solución innovadora que proporciona un nuevo grado de flexibilidad en conceptos de instalación complejos.

Dos robots KUKA del tipo KR 5 arc trabajan junto con dos KR 5 arc Hollow Wrist y la nueva mesa de posicionamiento KUKA KPF 5. En total se sincronizan los movimientos de 29 ejes. Una solución apta para cualquier entorno de soldadura, precisamente porque ofrece un equipamiento profesional procedente de renombradas compañías asociadas de KUKA Roboter como, por ejemplo, EWM, Merkle, Fronius, Kemppi, TBi, Dinse y Binzel Abicor.

Multitalentos y expertos en soldadura
Gracias a sus compactas dimensiones, el KR 5 arc permite su integración en casi cualquier concepto de célula. Tanto si está instalado sobre el piso como si está suspendido del techo, este robot lleva a cabo todas sus tareas rápida y eficazmente con una precisión de trayectoria asombrosa. Su zona de trabajo supera los 1400 mm. Su diseño modular lo convierte en una solución económica. La unidad de control KUKA KR C2 contrastada es compatible con todas las ampliaciones conocidas para controles. De este modo, el KR 5 arc con la tecnología transversal de misma denominación se convierte en miembro del KUKA RoboTeam.

El colaborador ideal es, por supuesto, el KR 5 arc Hollow Wrist que, con sus especiales características, no puede faltar en la EuroBLECH. Un ejemplo de ello es la alimentación de medios integrada en el brazo. De este modo, el paquete de tubos y cables queda perfectamente protegido, permitiendo el giro continuado del eje 6 sin necesidad de tener que reorientar la muñeca del robot durante los ciclos de trabajo. Esto no sólo simplifica la programación fuera de línea para el usuario, sino también mejora la accesibilidad a los componentes.

Novedad: KUKA Posiflex KPF 5
Y hablando de componentes: un nuevo miembro de la familia Posiflex de KUKA encuentra aplicación por primera vez. La nueva mesa de posicionamiento KPF 5 no se anda con rodeos en cuestión de fuerza de agarre. Con una capacidad de carga de 500 kg por cada lado completa la potente unidad para la soludadura en atmósfera protectora. Dispone de cinco ejes que pueden efectuar amplios movimientos y colocar así los componentes con precisión. Su cooperación con los expertos en soldadura es algo que los visitantes a la feria deberían ver con sus propios ojos. No se lo pierda y visítenos en el stand 38 del pabellón 11. 

KUKA Roboter fomenta el espíritu de equipo no sólo en su propio stand. Esto queda reflejado en la densa red de compañías asociadas junto con las que KUKA Roboter presenta sus aplicaciones y soluciones para el sector.

Sobre el grupo KUKA Roboter
KUKA Roboter (Augsburgo, Alemania) es una empresa de la sociedad anónima KUKA y uno de los más importantes fabricantes de robots industriales en todo el mundo. Sus principales competencias son el desarrollo, producción y venta de robots industriales, unidades de control, software y unidades lineales. Es líder del mercado en Alemania y Europa, y ocupa el tercer puesto a nivel mundial. El grupo KUKA Robot Group cuenta con 2.000 empleados repartidos por todo el mundo. 1.200 de estos empleados trabajan para el grupo KUKA Roboter Deutschland en la central de Augsburgo y en otras sucursales y filiales distribuidas por toda Alemania. El volumen anual de ventas en 2007 ascendió a 413 millones de euros. La empresa cuenta con más de 25 filiales en los mercados más importantes de Europa, EE.UU. y Asia.
Fecha de edición

20.10.2008

Preguntas? Gustosamente le ayudamos
KUKA Robot Group
Comunicación empresarial
Juergen Schulze-Ferebee
Tel.: +49 821 4533–3318
presse@kuka.com