KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - De dos hago uno KUKA Robots industriales - De dos hago uno
Descargar 
Contacto 
EspañaPrensa/EventosNoticias de productosDe dos hago uno
Empresa
Prensa/Eventos
Noticias
Noticias de productos
Ferias/Eventos
Vínculos
Especial
Productos
Soluciones
Soporte Técnico
Formación
Ventas

De dos hago uno

   
KUKA Roboter combina brazo articulado y tecnología lineal y obtiene "KUKA JET"
Munich, Mayo 2006 – KUKA Roboter, uno de los fabricantes líderes de robots industriales en el mundo, combina ahora su cinemática de 6 ejes con la técnica lineal. Para ello, un robot KUKA de brazo articulado, al cual le falta el primer eje de giro vertical, es montado sobre una unidad lineal contra el techo o la pared. La función del primer eje de giro es asumida por el eje lineal. Todo ésto recibe el nombre de KUKA JET y trae a la industria enormes ventajas en la productividad. KUKA Roboter presenta KUKA JET por primera vez con motivo de la AUTOMATICA en Munich, en la nave 3, estand 211 + 221.

Con KUKA JET es posible efectuar ahora, con piezas de gran tamaño, procesos de recogida muy complejos y realizar conceptos de naves de producción completamente nuevas y con ahorro de espacio. El nuevo producto de KUKA Roboter es adecuado para cada ramo que necesite de recorridos largos y pueda prescindir del movimiento de giro del eje 1; una solución ideal para trabajos de manipulación en la áreas de fundición por inyección, fundición de presión, industria de máquinas herramientas y logística.

La nueva combinación lineal con 6 ejes es una respuesta consecuente de KUKA Roboter a los requerimientos de la industria para nuevos conceptos en la automatización de máquinas. Nuevos tipos de máquinas en la industria del plástico y tecnologías de útiles como por ejemplo, máquinas con placas reversibles con 2 componentes, requieren tanto la velocidad de un eje lineal como la flexibilidad de un robot de brazo articulado. En KUKA JET esta combinación se encuentra realizada. Se encuentra suspendido sobre su campo de trabajo y puede desplazarse rápidamente a lo largo del eje lineal, por ejemplo de la estación de recogida al lugar de descarga. Así consigue tiempos de ciclo cortos.
Una ventaja adicional significativa de la combinación brazo articulado – tecnología lineal es la mayor movilidad. Así, por ejemplo, algunas máquinas se dejan cargar a través de aberturas más pequeñas y al mismo tiempo posicionar útiles exactamente dentro de la máquina. KUKA JET permite también una salida de descarga longitudinal de la máquina. Por ello, en la nave se dejan emplazar varias máquinas una a continuación de la otra. El resultado es un flujo de material óptimo. Sobre un eje lineal se dejan controlar hasta dos robots. Además, el montaje se deja diseñar de modo tal que con una combinación pueden atenderse varias máquinas.

Cuatro pasos de ampliación
KUKA JET está disponible en cuatro pasos de ampliación con distintos alcances y espacios de trabajo. La capacidad de carga se extiende desde 30 hasta 60 kilogramos. El proceso de producción en su totalidad con sus distintas tareas y aparatos es asumido por la probada unidad de control KR C2 en un concepto homogéneo. La solución está completamente integrada en la filosofía de producción de KUKA. Se destaca a través de todas las tecnologías por un Look and Feel unitario, aparatos de aplicación iguales y conceptos unitarios de mantenimiento y actualización. Si la solución KUKA JET se utiliza en el área del plástico, entonces todos los tipos de aparatos soportan el intercambio de señales estandarizado entre la máquina de moldeo por inyección y el robot mediante las interfaces Euromap 12 y 67. La integración en la máquina para una coordinación con el ciclo de moldeo por inyección se realiza por medio del software PlasTech de KUKA. Todos los tipos de robot tienen un diseño abierto de modo que el cliente decide con que sistema de bus desea reproducir el proceso.
Über KUKA Roboter
Die KUKA Roboter, Augsburg, ist ein Unternehmen der IWKA Aktiengesellschaft (Karlsruhe) und gilt als weltweit führender Anbieter von Industrierobotern. Die Kernkompetenzen liegen in der Entwicklung und Produktion sowie im Vertrieb von Industrierobotern, Steuerungen, Software und Lineareinheiten. Das Unternehmen ist Marktführer in Deutschland und Europa, weltweit an dritter Stelle. Die KUKA Robot Group beschäftigt weltweit etwa 2.000 Mitarbeiter. Davon sind für die KUKA Roboter Gruppe Deutschland bundesweit 1.200 Beschäftigte im Headquarter in Augsburg sowie in Niederlassungen und Tochtergesellschaften tätig. In 2005 wurde ein Umsatz von 340 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen ist mit mehr als 20 Tochterunternehmen in Europa, USA und Asien vertreten.
Sobre el grupo KUKA Roboter
KUKA Roboter (Augsburgo, Alemania) es una empresa de la sociedad anónima IWKA (Karlsruhe, Alemania) y uno de los más importantes fabricantes de robots industriales en todo el mundo. Sus principales competencias son el desarrollo, producción y venta de robots industriales, unidades de control, software y unidades lineales. La empresa es líder del mercado en Alemania y Europa y ocupa el tercer puesto a nivel mundial. El grupo KUKA Robot tiene 2.000 empleados repartidos por todo el mundo. 1.200 empleados trabajan para el grupo KUKA Roboter Deutschland en la central de Augsburgo y en otras sucursales y filiales repartidas por toda Alemania. En 2005 la empresa alcanzó un volumen de ventas de 340 millones de euros.y cuenta con más de 20 filiales en Europa, EE.UU. y Asia.
Fecha de edición

15.05.2006

Comunicado de la prensa para cargar (formato Word)

Preguntas? Gustosamente le ayudamos
KUKA Robot Group
Comunicación empresarial
Juergen Schulze-Ferebee
Tel.: +49 821 4533–3318
presse@kuka.com