|  | KUKA Jet | Después del debut exitoso en la AUTOMATICA 2006, KUKA JET va ahora de gira en el tema de los plásticos en la Fakuma. Allí presenta cuales son las ventajas para este ramo de la industria. Como tecnología interdisciplinaria consiguió que, en los distintos segmentos del mercado, se instituyera una automatización de avanzada. En el área del plástico sobresale por su alta velocidad, flexibilidad y un requerimiento reducido del espacio. Con él es posible efectuar ahora también con piezas de gran tamaño, procesos de recogida muy complejos y realizar conceptos de naves de producción completamente nuevas y con ahorro de espacio. Ofrece la solución ideal para tareas de manipulación en las areas de fundición por inyección, fundición por presión y otros segmentos del mercado en donde se tienen desplazamientos largos y se necesita la flexibilidad de la técnica del brazo articulado.
La nueva combinación lineal con 6 ejes es una respuesta consecuente de KUKA Roboter a los requerimientos de la industria para nuevos conceptos en la automatización de máquinas. Nuevos tipos de máquinas en la industria del plástico y tecnologías avanzadas en los útiles, requieren la velocidad de un eje linal, así como también la flexibilidad de un robot de brazo articulado. Este requerimiento del mercado es realidad en el KUKA JET. Puede desplazarse rápidamente en los largos recorridos desde la estación de recogida al lugar de descarga.
Gracias a su gran movilidad es posible efectuar la carga de máquinas a través de aberturas angostas posibilitando el posicionado exacto de piezas dentro de la máquina. El KUKA JET se encuentra disponible en cuatro variantes constructivas con distintos alcances y campos de trabajo. La capacidad de carga se extiende desde 30 hasta 60 kilogramos.
En la feria, en el estand de KUKA Roboter GmbH, se simula un proceso de recogida en una máquina de fundición por inyección. En esta operación, el KUKA JET se encuentra en comunicación con un robot de montaje sobre el piso, equipado con un sistema de visión de alta tecnología, que mide la pieza inmediatamente después de la recogida. Con ello, KUKA Roboter GmbH reacciona a los recientes requerimientos del mercado del plástico. Sistemas de visión son sistemas abiertos y no específicos del artículo, es decir, pueden volverse a utilizar.
Soluciones de KUKA Roboter GmbH fueron siempre fáciles de manejar. Por ello no es de asombrarse que la empresa pone en manos de sus clientes del ramo de la industria del plástico, una superficie de operación KUKA Smart G.U.I Plastic de manejo sencillo.
Esta superficie de operación orientada a la práctica está encuadrada exactamente a los requerimientos del mercado del plástico y permite un trato sin complicaciones de soluciones robotizadas complejas con técnicas de control.
|