KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - Competencia en el campo de la soldadura KUKA Robots industriales - Competencia en el campo de la soldadura
Descargar 
Contacto 
EspañaPrensa/EventosNoticias de productosCompetencia en el campo de la soldadura
Empresa
Prensa/Eventos
Noticias
Noticias de productos
Ferias/Eventos
Vínculos
Especial
Productos
Soluciones
Soporte Técnico
Formación
Ventas

Competencia en el campo de la soldadura

   
Conocimientos, innovación y colaboración estrecha con los clientes hacen de KUKA el proveedor competente en el campo de la soldadura
KUKA KR 175 spot
Hannóver, octubre de 2006 – La empresa KUKA Roboter desempeña un papel clave desde hace muchos años en colaboración con la industria automovilística, lo que le permite conocer al detalle los requerimientos de sus clientes en el campo de la soldadura. Las soluciones KUKA en dicho campo son soluciones estándar innovadoras adaptables a las necesidades particulares de cada cliente, quienes se benefician de la larga experiencia de nuestra empresa y de las soluciones integrales que ofrecemos.

En la actualidad, estas competencia y experiencia se acumula en muchos y variados sectores, puesto que los altos requisitos de rendimiento y calidad en todos los campos exigen conceptos nuevos en la producción. KUKA Roboter dispone de soluciones robóticas para cubrir el proceso completo de soldadura no sólo eficazmente, sino también trabajando a una gran precisión y reproducibilidad, lo que revierte directamente en la calidad del producto. El catálogo de KUKA Roboter despunta por su filosofía de sistemas integrales tecnológicos. La uniformidad de sus diseños y de sus conceptos de mantenimiento y actualización permiten al usuario familiarizarse rápidamente con los robots KUKA gracias a su fácil manejo, al tiempo reducido de formación, a un mantenimiento en almacén y a la obtención de piezas de repuesto inmejorables.

Calidad KUKA en el centro del punto de mira
KUKA KR 175 spot
Con KUKA KR 175 spot, el producto más reciente de KUKA en el campo de la soldadura, la empresa ha puesto en el centro del punto de mira sus conocimientos tecnológicos en el campo de la soldadura por puntos e introduce en el mercado un robot especializado en movimientos punto por punto. Gracias a varias innovaciones en el diseño, que lo diferencian de los robots estándar de KUKA, este robot garantiza al usuario la reducción de costes sin menoscabo de su capacidad de ejecución.
El control integrado de soldadura amplía las funciones del robot y lo convierte en una máquina de alto rendimiento. La facilidad con la que se producen fallos y las costosas incompatibilidades entre los sistemas del robot y el control de soldadura son cosa del pasado con el nuevo robot de procesamiento KUKA. El usuario ya no tiene que enfrentarse a dos entornos de control diferentes como antes, sino que controla toda la aplicación (movimiento y proceso de soldadura) con el KUKA Control Panel, ahorrándose también un interfaz completo. Además, la simplificación de la optimización de procesos es una ventaja para el programador, ya que el movimiento y los parámetros de soldadura se pueden modificar de una manera centralizada desde la unidad de control del robot.

Arco voltaico naranja para la soldadura con gas de protección

KUKA ofrece a sus clientes soluciones completas en forma de KUKA Application Modules para el campo de la soldadura con gas de protección. Estos paquetes incluyen, además de la mecánica robótica y del control, el equipamiento de soldadura con gas de protección, configurable individualmente. Opcionalmente, las mesas flexibles de posicionamiento del sistema modular completan el paquete de KUKA, que se adapta a la perfección a las exigencias del cliente.
Las posibilidades son ilimitadas, sobre todo porque las tecnologías transversales de KUKA permiten utilizar los más modernos conceptos de instalación. Así, el KUKA RoboTeam combinado con la tecnología KUKA Safe convierten a hombre y robot en un equipo de expertos en soldadura con gas de protección.

Enfoque punto a punto
Como robot de medición de precisión absoluta, la familia de robots láser KUKA, formada por los KR 30 HA, KR 60 HA y KR 100 HA, con un sistema óptico de enfoque programable de Trumpf, satisface las exigencias ideales para aplicaciones láser remotas. El KR 100 HA deja fuera de juego a todos sus competidores con sus 3000 mm de alcance y una repetibilidad de +/- 0,1 mm. La superficie específica de procesos KUKA.LaserTech RPFO facilita al usuario la puesta en servicio y la programación. LaserTech RPFO es una tecnología de KUKA Roboter que optimiza el proceso de soldadura láser. El cabezal láser PFO se conecta a la fuente del láser con un cable de fibra óptica para láser. El haz paralelo se dirige hacia el objetivo mediante dos espejos fijos y dos móviles. Cambiando el ángulo de orientación de los espejos móviles, el haz se puede dirigir a cada punto de la superficie de mecanizado en dos dimensiones. Esto supone que el haz láser se desvía con dos espejos accionados por motor antes de que tope contra la superficie de la pieza. De este modo, se sueldan con RPFO los programas de contorno a una velocidad de proceso constante, mientras que la velocidad del robot puede ser diferente. La aplicación nueva de soldadura de KUKA Roboter ofrece la ventaja de poder soldar con unos radios muy estrechos que permiten efectuar cualquier modelo. Una alta velocidad de procesos y un desplazamiento breve del robot permiten crear cordones de soldadura rápidos y conseguir tiempos de ciclo muy breves.

Los jugadores de equipo KUKA y sus socios

Los robots no sólo son buenos jugadores de equipo, sino que KUKA completa su gama de productos con la tecnología de sus socios para garantizar a sus clientes la mejor solución posible. Como proveedor puntero de robots industriales, KUKA Roboter se concentra en sus propias competencias de desarrollo y consigue que sus robots sean verdaderos expertos de soldadura aliándose con los socios adecuados. Así, para soluciones de soldadura láser, al arco y por puntos, la empresa colabora con el proveedor láser Trumpf, el abastecedor de gas de protección Fronius, y con Schneider Electric/Square D para el control de la soldadura por puntos.

Acerca de KUKA Roboter GmbH
KUKA Roboter (Augsburgo, Alemania) es una empresa de la sociedad anónima IWKA (Karlsruhe, Alemania) y uno de los más importantes fabricantes de robots industriales en todo el mundo. Sus principales competencias son el desarrollo, producción y venta de robots industriales, unidades de control, software y unidades lineales. La empresa es líder del mercado en Alemania y Europa y ocupa el tercer puesto a nivel mundial. El grupo KUKA Robot tiene 2.000 empleados repartidos por todo el mundo. 1.200 empleados trabajan para el grupo KUKA Roboter Deutschland en la central de Augsburgo y en otras sucursales y filiales repartidas por toda Alemania. El volumen anual de ventas en 2005 se estima en 324 millones de euros. y cuenta con más de 20 filiales en Europa, EE.UU. y Asia.
Fecha de edición

23.10.2006

Preguntas? Gustosamente le ayudamos
KUKA Robot Group
Comunicación empresarial
Juergen Schulze-Ferebee
Tel.: +49 821 4533–3318
presse@kuka.com