KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KUKA Roboter pone las cosas al rojo vivo KUKA Robots industriales - KUKA Roboter pone las cosas al rojo vivo
Descargar 
Contacto 
EspañaPrensa/EventosNoticias de productosKUKA Roboter pone las cosas al rojo vivo
Empresa
Prensa/Eventos
Noticias
Noticias de productos
Ferias/Eventos
Vínculos
Especial
Productos
Soluciones
Soporte Técnico
Formación
Ventas

KUKA Roboter pone las cosas al rojo vivo

   
KUKA Roboter incorpora dos nuevas tecnologías al mercado
KUKA Roboter pone las cosas al rojo vivo
KR 5 arc
Augsburgo, noviembre de 2007 – La empresa KUKA Roboter de Augsburgo vuelve a poner las cosas al rojo vivo en la industria de la soldadura este fin de año. El líder del mercado europeo en la fabricación de robots industriales viene acompañado de dos importantes innovaciones: el robot KR 5 arc, un peso ligero extraordinariamente dinámico y de gran flexibilidad, y su compañero el robot KR 5 arc HW (Hollow Wrist). Este último es el especialista en la soldadura con gas de protección.
KR 5 arc: funcionalidad y flexibilidad
KUKA Roboter pone las cosas al rojo vivo
KR 5 arc
Gracias a sus reducidas dimensiones, el robot KR 5 arc se puede integrar, prácticamente, en cualquier concepto de célula, ya que necesita muy poco espacio. Tanto si se coloca en el suelo como colgando del techo, el robot KR 5 arc lleva a cabo todas sus tareas rápida y eficazmente con una precisión de trayectoria asombrosa y con una zona de trabajo de más de 1.400 mm. Su diseño compacto lo convierte en una solución económica. Sin ir más lejos, cuenta con la misma muñeca estilizada que su hermano mayor, el robot KR 6. La brida y los puntos de unión para el montaje de la unidad de avance del hilo son idénticos.
El KR 5 arc presenta una gran flexibilidad gracias a una carga útil de 5 kg y a una carga complementaria de 12 kg. También lo mide todo con una precisión absoluta. La unidad de control KUKA KR C2 contrastada permite todas las ampliaciones conocidas para controles. De este modo, también se pueden utilizar ejes adicionales y, por ejemplo, el robot se convierte en el compañero perfecto para los usuarios y otros robots gracias a las tecnologías KUKA Safe Robot y KUKA RoboTeam.
KR 5 arc HW
La empresa KUKA Roboter presenta el especialista absoluto en la soldadura con gas de protección: el robot KR 5 arc HW (Hollow Wrist). Este nuevo tipo de robot incorpora una serie de funciones que lo hacen muy especial. Un ejemplo de ello es la alimentación de medios integrada en el brazo.
Esta instalación protegida para el paquete de tubos y cables permite girar sin fin el eje 6, sin necesidad de reorientar la muñeca del robot durante los ciclos de trabajo. Para el usuario todo esto se traduce en una mejor accesibilidad a los componentes, así como en un paquete de tubos y cables protegido adecuadamente y en una simplificación de la programación offline. El paquete de tubos y cables a la antorcha del KR 5 arc HW se puede separar de la unidad de avance del hilo y de la unión giratoria. El uso de conexiones de enchufe estándar permite equiparlo con todos los equipamientos de soldadura disponibles. Como corresponde a un soldador de pura cepa, el miembro más joven de la familia de robots KUKA ni se inmuta ante las condiciones de trabajo más duras. En realidad, ocurre todo lo contrario: el robot KR 5 arc HW está diseñado especialmente para este tipo de tareas y, por ello, también cumple con la clase de protección IP 54.
El mantenimiento no supone ningún problema
Como no podía ser de otro modo, el robot KR 5 HW - al igual que el KR 5 arc - lo mide todo con precisión absoluta y resulta perfecto para el trabajo en equipo. Las dos nuevas incorporaciones de KUKA comparten una metodología de trabajo rápida y precisa. Con un peso propio de tan sólo unos 120 kg, estos dos robots son más dinámicos que los de la mayoría de los competidores. En relación con los ciclos de mantenimiento, los nuevos robots de KUKA también van por delante. El cambio de aceite se realiza sin problemas en todos los ejes, pero sólo es necesario hacerlo cada 20.000 horas.
Fecha de edición

23.11.2007

Preguntas? Gustosamente le ayudamos
KUKA Robot Group
Comunicación empresarial
Juergen Schulze-Ferebee
Tel.: +49 821 4533–3318
presse@kuka.com
Retorno Recomendar página
Versión de impresión
Volver arriba
© Copyright 2009
KUKA Roboter GmbH
All rights reserved
 
Home Sitemap Imprint / Política de Privacidad Búsqueda Contacto
KUKA Roboter GmbH
Tel.: +49 821 797-4000
Fax: +49 821 797-4040