KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - “titan“: el robot más fuerte del mundo KUKA Robots industriales - “titan“: el robot más fuerte del mundo
Descargar 
Contacto 
EspañaPrensa/EventosNoticias de productos“titan“: el robot más fuerte del mundo
Empresa
Prensa/Eventos
Noticias
Noticias de productos
Ferias/Eventos
Vínculos
Especial
Productos
Soluciones
Soporte Técnico
Formación
Ventas

“titan“: el robot más fuerte del mundo

   
KUKA presenta una nueva dimensión de robots
“titan“: el robot más fuerte del mundo
““titan“: el robot más fuerte del mundo
Augsburgo / Rottweil, mayo de 2007 – En busca de nuevos desafíos para el robot. El robot "titan" de KUKA no teme batirse con los más fuertes. Con una capacidad de carga de 1000 kilogramos y un alcance de 3200 mm es el robot industrial de 6 ejes más grande y fuerte a nivel mundial. Para KUKA Roboter GmbH esto supone no sólo una muestra más de su fuerza innovadora, sino además, la entrada en el Libro Guiness de los Récords. En el marco de un evento, el nuevo robot demostró ser el más fuerte, dejándose cargar 1000 kilogramos por los asistentes. Para muchos clientes, el robot "titan" abre nuevos horizontes, encontrando aplicación en todas aquellas tareas de automatización en las que se requiere fuerza, alcance y precisión.

Los clientes están en busca de soluciones y no de productos individuales. Tienen bien claro lo que quieren: soluciones competitivas individuales que se amolden con exactitud a su empresa. El equipo de ingeniería de KUKA Roboter GmbH asumió el reto y supo combinar fuerza, velocidad, alcance y precisión en un robot de alta tecnología y rendimiento: el robot "titan". Con esta innovación sin igual para la que se estuvo investigando, programando y probando durante más de un año, KUKA, uno de los más importantes fabricantes de robots industriales en todo el mundo, supo responder rápidamente a los deseos de sus clientes: robots capaces de elevar piezas pesadas, grandes y voluminosas.

El robot "titan" de KUKA - el campeón de la capacidad de carga
El robot "titan" de KUKA ha sido concebido para lo más pesado. Por eso se encontrará trabajando en la industria de los materiales de construcción, de la fundición o de automóviles. Él solo puede trasladar carrocerías de automóvil completas.

Hasta el momento se precisaban para ello al menos dos robots junto con cinemáticas especiales y aparatosas concebidas para cargas pesadas. En la industria de los materiales de construcción, el robot "titan" puede asumir las tareas de una grúa, que pesa bastante más, y elevar segmentos de escaleras de hormigón. Para este campeón no supone ningún problema levantar cristales de gran espesor o grandes piezas de fundición. Y todo ello gracias a su fuerza y estabilidad sin merma de precisión ni exactitud. Cuando está extendido, el robot mide más de cuatro metros. Su predecesor, el KR 500, que no le tiene nada que envidiar en fuerza, parece casi pequeño y delicado en comparación con él.

Los nuevos accionamientos brindan el rendimiento de un automóvil de clase media
En total se han integrado nueve motores que, juntos, brindan el rendimiento de un automóvil de clase media. Por ello, a la hora de su construcción, no sólo se necesitó una base de acero sólida, sino también un concepto de accionamiento completamente nuevo. En los ejes 1 y 3 hay, respectivamente, dos accionamientos integrados que funcionan con un solo engranaje. El eje 2 también dispone de dos motores que alimentan dos engranajes. Asimismo, el robot titan de KUKA presenta un par estático de 60 000 Newton metros (Nm). Esto adquiere importancia si tenemos en cuenta que el par máximo de un automóvil de alto rendimiento es de tan sólo 600 Nm (y con ello tiene sólo un por ciento de la fuerza del "titan"). Con un volumen del campo de trabajo de 78 metros cúbicos hace sombra a cualquier robot de su clase.
KUKA Look & Feel
A pesar de sus innovaciones y concepciones dignas de récord, KUKA Roboter permanece fiel a su Look & Feel, empleando las ventajas habituales de la familia KUKA desde la muñeca del robot hasta el sistema de control. El KR 1000 ofrece también todo lo que se refiere a la programación, a la estructura modular o al manejo intuitivo.

De diseño ergonómico, el "titan" ofrece una relación peso/capacidad de carga muy buena de menos de 5. Con ello, el KR 1000 puede transportarse en contenedores estándar e instalarse en cualquier nave industrial gracias a placas de montaje apropiadas. El comienzo de la entrega está previsto para la primera mitad del año 2007.

Fecha de edición

09.05.2007

Preguntas? Gustosamente le ayudamos
KUKA Robot Group
Comunicación empresarial
Juergen Schulze-Ferebee
Tel.: +49 821 4533–3318
presse@kuka.com