KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - Alimentación de energía KUKA Robots industriales - Alimentación de energía
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosOtros productosAlimentación de energía
Empresa
Prensa/Eventos
Productos
Robots industriales
Unidades de control
Software
Otros productos
Unidades lineales
Posicionador
Alimentación de energía
Sistemas de robot
Soluciones
Soporte Técnico
Formación
Ventas

Alimentación de energía

   
La alimentación de energía integrada hace que el paquete de mangueras quede más estrechamente unido al robot que con otras construcciones distintas. Al mismo tiempo, concede al robot una total libertad de movimiento y reduce al mínimo el desgaste de los cables.
Características de potencia (ejes 1 a 3)
  • Las alimentaciones de energía de KUKA son compactas y no requieren una superficie de colocación adicional
  • Recorren sin interrupción todo el trayecto que va desde el pie hasta el brazo
  • Pasan a través del cuerpo
  • A partir de la columna giratoria, ofrecen una extraordinaria accesibilidad desde fuera
  • El robot tiene una total libertad de movimiento
  • Ofrecen una larga vida útil (como la anterior A1 EZ)
Características de potencia (ejes 3 a 6)
  • El paquete se cambia en sólo 10 minutos
  • En este caso, todo pasa por el cuerpo, de manera compacta y estrechamente ceñida a éste
  • El contorno de perturbación es mínimo, el paquete se puede programar fuera de línea
  • La longitud de desgaste es menor, garantizando así una más larga vida útil
  • Los cables y mangueras se pueden cambiar individualmente
  • De este modo, los gastos consecutivos se reducen al mínimo
  • El paquete se puede ajustar óptimamente a su entorno
  • También se pueden integrar aplicaciones en el brazo por medio de la interfaz A3
Informaciones adicionales
Folleto del producto (PDF)
Alimentación de energía