KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR C KUKA Robots industriales - KR C
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosUnidades de controlKR C
Empresa
Prensa/Eventos
Productos
Robots industriales
Unidades de control
KMC
KR C
Software
Otros productos
Sistemas de robot
Soluciones
Soporte Técnico
Formación
Ventas

Unidad de control para robots de KUKA (KR C)

   
La unidad de control de robot KR C facilita la programación por medio de la interfaz de usuario Microsoft Windows. Es ampliable, se puede integrar en redes por medio de un bus y contiene paquetes de software pre-elaborados: todas ellas son opciones que marcarán el futuro de la automatización.
Características de potencia
  • Tecnología de PC abierta y compatible con redes
  • 2 puertos de enchufe libres para el uso de ejes adicionales
  • El equipamiento estándar incluye puertos de enchufe Device Net y Ethernet para los sistemas de bus habituales (p.ej. INTERBUS, PROFIBUS, DeviceNet)
  • Función de perfil de desplazamiento para obtener una óptima interacción entre los diferentes motores del robot y sus respectivas velocidades
  • Unidades de disquete y CD-ROM para el respaldo de datos
  • Telediagnóstico vía Internet, entre otras posibilidades
    Facilidad de manejo y de programación por medio del panel de control KUKA-Control-Panel (KCP) con Windows como interfaz de usuario
  • Armario de control compacto
  • El panel de control KUKA-Control-Panel (KCP) tiene un diseño ergonómico
Informaciones adicionales
Control y software (PDF)

KR C2
Folleto del producto KR C2 (PDF) 
Especificación KR C2 (PDF)
Hoja de datos KR C2 (PDF)

KR C3 (Unidad de control del robot específica para el KR 3)
Especificación KR C3 (PDF)
Hoja de datos KR C3 (PDF)

Armario de control KR C2