Gama de productos
KUKA Robot Group, grupo empresarial pionero en el campo de la robótica, se encuentra además en los primeros puestos entre las compañías proveedoras de robótica industrial del mercado. KUKA ofrece actualmente una gama única de robots industriales y sistemas de robots que cubre las clases de carga y los tipos de robots más habituales. De este modo, KUKA le suministrará siempre los robots idóneos para sus aplicaciones y su ramo. Entre ellos se pueden citar, p. ej., los siguientes: robots de seis ejes de todos los tamaños, robots de paletizado, robots de pórtico, robots para sala blanca, robots de acero inoxidable, robots resistentes al calor, robots SCARA o robots de soldadura. A su vez, todos estos robots se fabrican en las versiones estándar, de consola y para cargas pesadas, todas ellas multifuncionales y muy versátiles, gracias a la posibilidad de montaje en el suelo o en el techo. La estructura modular de los robots KUKA facilita un cambio de equipamiento rápido y sin problemas, lo que permite llevar a cabo tareas distintas. Todos los robots funcionan con una acreditada plataforma de control de base PC. Con esta unidad de control del robot de PC (KR C), usted podrá sacar provecho de todas las ventajas de la tecnología de PC: diagnóstico a distancia, interfaz de Microsoft Windows, bus de campo, Soft PLC, servidor OPC y muchas otras. Los estándares de KUKA empleados en esta tecnología han convencido a usuarios de robots de todo el mundo, lo que ha convertido a nuestra compañía en el líder del mercado de robots industriales con unidades de control de base PC a nivel mundial. Completan nuestra gama de productos de robótica aplicaciones adicionales para tareas específicas y las llamadas tecnologías trasversales, que se basan en la interconexión inteligente de las unidades de control. La oferta de productos de KUKA Roboter destaca por acatar una filosofía de sistema que es común a todas las tecnologías, por su altísimo nivel de seguridad y fiabilidad, por su Look and Feel uniforme y porque en todos los sistemas se aplican dispositivos de manejo y conceptos de mantenimiento y de actualización uniformes. Por último, contamos con una red internacional de compañías colaboradoras cualificadas, integradores de robots y fabricantes de instalaciones de los distintos ramos que garantiza el desarrollo de sistemas de robótica y soluciones integrales perfectamente adaptados a las necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos asimismo asistencia precisa para que usted pueda llevar a la práctica sus proyectos de automatización. Póngase en contacto con nosotros. 

Enlaces directos

KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - Robots industriales KUKA Robots industriales - Robots industriales
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industriales
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
Nuestros robots industriales

   

Pequeños robots

Carga ligera (6 kg a 16 kg)

No importa si se trata de robots SCARA de 4 ejes o de robots flexibles de 6 ejes, estos robots de KUKA compactos y desarrollados para el ahorro de espacio, pertenecen a los más rápidos y fiables en su clase. ...más
Los robots de KUKA con capacidad para cargas ligeras son especialmente adecuados para actividades ligeras, tales como comprobar piezas, montar piezas pequeñas o lijar, pulir y pegar. ...más

Carga mediana (30 kg a 60 kg)

Carga pesada (100 kg a 240 kg)

Las tareas de manipulación, pero también tareas difíciles como la medición de caídas de flujo en un túnel de viento o el cosido de tapizados de cuero para butacas, son algunas de aplicaciones en el rango de las cargas medianas. ...más
Para soldadura por puntos, manipulación, carga y descarga, los robots de KUKA para cargas muy pesadas gozan de gran popularidad. Su gran capacidad de alcance y flexibilidad los convierten en un elemento imprescindible. ...más

Carga muy pesada (360 kg a 1000 kg)

Modelos constructivos especiales

Gracias a una capacidad de carga de hasta 1000 kg, pueden p. ej. manipular paneles laterales para la fabricación en la industria automotriz o, como robots de paletizado, desempeñar tareas en la industria de bebidas o de materiales de construcción. ...más
Los robots de KUKA no sólo están disponibles en la gama estándar, sino también para tareas específicas, ya sea como robots de consola o de paletizado, como concatenadores de prensas o como robots Foundry. ...más

Selección directa del producto


Resumen de tipos

Todos los robots de KUKA y sus ámbitos de aplicación de un solo vistazo. ...más 
Resumen de tipos

KUKA Robotic Tour

KUKA Robotic Tour

Used Robots

Nuestros robots ya lo tienen todo bajo control. Información para la adquisición y venta de maquinaria usada.