|
Gracias a una capacidad de carga de hasta 1000 kg, pueden p. ej. manipular paneles laterales para la fabricación de armaduras en bruto en la industria automotriz o, como robots de paletizado, desempeñar tareas en la industria de bebidas o de materiales de construcción.
|  | KR 360-2En la industria de bebidas, entre otros sectores, el robot es una solución que permite eximir a los operarios de ciertas tareas extenuantes, monótonas y peligrosas . ...más |  |  | |  | KR 360 450-2 PATanto para paletizar como para despaletizar, para clasificar o para mezclar, para cartón o para recipientes de plástico... el KR 360 450-2 PA también satisface sus necesidades. ...más |  |  | |  | KR 360 L150-2 PGracias a su enorme alcance, nuestros concatenadores son ideales para cargar y descargar en concatenaciones de prensas incluso de piezas de gran tamaño. ...más |  |  | |  | KR 500-2El KR 500-2 ofrece una capacidad de carga y un espacio de trabajo mucho mayores, y prolonga considerablemente las distancias entre los puntos de gravedad de referencia. ...más |  |  | |  | KR 500 570-2 PACon una capacidad de carga de hasta 570 kg, el KR 500 570-2 PA es el campeón de los pesos pesados. ...más |  |  | |  | KR 1000 titanEl KR 1000 titan es el robot de seis ejes más fuerte y más grande disponible en el mercado. Con una capacidad de carga de hasta 1000 kg, se utiliza sobre todo en la industria del vidrio, de la fundición, de los materiales de construcción o en la industria automovilística. ...más |  |  |
|
 |
|