KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 1000 titan KUKA Robots industriales - KR 1000 titan
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga muy pesadaKR 1000 titan
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
KR 1000 titan

   

El KR 1000 titan es el robot de seis ejes más fuerte y más grande disponible en el mercado. Con una capacidad de carga de hasta 1000 kg, se utiliza sobre todo en la industria del vidrio, de la fundición, de los materiales de construcción o en la industria automovilística.

Cargas
Carga                          1000 kg
Carga adicional             50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3202 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,2 mm
Peso                            4950 kg
Posiciones de montaje   Suelo
Robot KUKA KR 1000 titan
Informaciones adicionales
Folleto
Hoja de datos
Datos CAD
Trailer KR 1000 titan

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraSoldadura por puntos
Soldadura láserOtros tipos de soldaduraSoldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Corte con láserCorte por chorro de aguaProcesado mecánico
Otros tipos de procesosMontajeFijación
Máquinas transformadoras de plásticosCargar, alimentarOtros tipos de montaje, desmontaje
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de conformadoMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Medición, testado y controlPaletizar