KR 360-2

KR 360-2

   

En la industria de bebidas, entre otros sectores, el robot es una solución que permite eximir a los operarios de ciertas tareas extenuantes, monótonas y peligrosas .

Cargas
Carga                         240/280/360 kg
Carga adicional            50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3326/3076/2826mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                            2385/2370/2350 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo

Foundry
Robot de paletizado
Robot KUKA KR 360-2
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas pesadas (360-1000 kg)
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
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinasMedición, testado y control
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/heavy/kr360_2/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos