KR 360 450-2 PA

KR 360 450-2 PA

   

Tanto para paletizar como para despaletizar, para clasificar o para mezclar, para cartón o para recipientes de plástico... el KR 360 450-2 PA también satisface sus necesidades.

Cargas
Carga                         280/340/450 kg
Carga adicional            50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3326/3076/2826mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                            2385/2370/2350 kg
Posiciones de montaje   Suelo

Modelo básico
Foundry
Robot KUKA KR 360 450-2 PA
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Paletizar  
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka.comhttp://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/heavy/kr360_450_2_pa/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos