KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 360 450-2 PA KUKA Robots industriales - KR 360 450-2 PA
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga muy pesadaKR 360 450-2 PA
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
KR 360 450-2 PA

   

Tanto para paletizar como para despaletizar, para clasificar o para mezclar, para cartón o para recipientes de plástico... el KR 360 450-2 PA también satisface sus necesidades.

Cargas
Carga                         280/340/450 kg
Carga adicional            50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3326/3076/2826mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                            2385/2370/2350 kg
Posiciones de montaje   Suelo

Modelo básico
Foundry
Robot KUKA KR 360 450-2 PA
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Paletizar