KR 360 L150-2 P

KR 360 L150-2 P

   

Gracias a su enorme alcance, nuestros concatenadores son ideales para cargar y descargar en concatenaciones de prensas incluso de piezas de gran tamaño.

Cargas
Carga                         150 kg
Carga adicional            50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance               3.500 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                            2050 kg
Posiciones de montaje   Suelo
Robot KUKA KR 360 L150-2 P
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Concatenación de prensas

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesMáquinas herramientas de conformado
Manipulación de otras máquinas  
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/heavy/kr360_l150_2_p/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos