KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 360 L150-2 P KUKA Robots industriales - KR 360 L150-2 P
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga muy pesadaKR 360 L150-2 P
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
KR 360 L150-2 P

   

Gracias a su enorme alcance, nuestros concatenadores son ideales para cargar y descargar en concatenaciones de prensas incluso de piezas de gran tamaño.

Cargas
Carga                         150 kg
Carga adicional            50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance               3.500 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                            2050 kg
Posiciones de montaje   Suelo
Robot KUKA KR 360 L150-2 P
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Concatenación de prensas

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesMáquinas herramientas de conformado
Manipulación de otras máquinas