|
El KR 500-2 ofrece una capacidad de carga y un espacio de trabajo mucho mayores, y prolonga considerablemente las distancias entre los puntos de gravedad de referencia. Además, posee una alimentación de energía estrechamente ceñida al cuerpo o directamente integrada, lo cual le permite reducir los contornos de perturbación de manera que la superficie de colocación del robot resulta mucho más aprovechable.
|
- Carga 340/420/500 kg
Carga adicional 50 kg |  |
|
- Máx. alcance 3326/3076/2826mm
|  |
|
 |
|