KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 500-2 KUKA Robots industriales - KR 500-2
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga muy pesadaKR 500-2
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
KR 500-2

   

El KR 500-2 ofrece una capacidad de carga y un espacio de trabajo mucho mayores, y prolonga considerablemente las distancias entre los puntos de gravedad de referencia. Además, posee una alimentación de energía estrechamente ceñida al cuerpo o directamente integrada, lo cual le permite reducir los contornos de perturbación de manera que la superficie de colocación del robot resulta mucho más aprovechable.

Cargas
Carga                         340/420/500 kg
Carga adicional            50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3326/3076/2826mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                            2385/2370/2350 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo

Foundry
Robot de paletizado
Robot KUKA KR 500-2
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas pesadas (360-1000 kg)
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
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinasMedición, testado y control