KR 500 570-2 PA

KR 500 570-2 PA

   

Con una capacidad de carga de hasta 570 kg, el KR 500 570-2 PA es el campeón de los pesos pesados. Con tres algoritmos diferentes para paletizar de forma clasificada y mixta, le ofrecemos la gama completa de posibilidades para sus aplicaciones de paletizado.

Cargas
Carga                         420/480/570 kg
Carga adicional            50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3326/3076/2826mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                           2385/2370/2350 kg
Posiciones de montaje  Suelo

Modelo básico
Foundry
Robot KUKA KR 500 570-2 PA
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Paletizar  
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/heavy/kr500_570_2_pa/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos