KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 500 570-2 PA KUKA Robots industriales - KR 500 570-2 PA
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga muy pesadaKR 500 570-2 PA
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
KR 500 570-2 PA

   

Con una capacidad de carga de hasta 570 kg, el KR 500 570-2 PA es el campeón de los pesos pesados. Con tres algoritmos diferentes para paletizar de forma clasificada y mixta, le ofrecemos la gama completa de posibilidades para sus aplicaciones de paletizado.

Cargas
Carga                         420/480/570 kg
Carga adicional            50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3326/3076/2826mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                           2385/2370/2350 kg
Posiciones de montaje  Suelo

Modelo básico
Foundry
Robot KUKA KR 500 570-2 PA
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Paletizar