KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - Carga pesada KUKA Robots industriales - Carga pesada
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga pesada
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
Carga pesada (100 kg a 240 kg)

   

Para soldadura por puntos, manipulación, carga y descarga, los robots de KUKA para cargas pesadas gozan de gran popularidad. Su gran capacidad de alcance y flexibilidad los convierten en un elemento imprescindible.

KR 100-2 P (Serie 2000)
Gracias a su enorme alcance, nuestros concatenadores son ideales para cargar y descargar en concatenaciones de prensas incluso de piezas de gran tamaño. ...más
KR 100-2 PA
Decididamente, paletiza mucho más El nuevo robot de paletizado de KUKA alcanza en las europaletas alturas de apilamiento netas de hasta 3 m. ...más
KR 100 comp
Gracias a su versatilidad y flexibilidad, el KR 100 comp trabaja eficazmente en la mayoría de los sectores de la industria transformadora: tanto en la industria suministradora para el sector automotriz como en la industria en general. ...más
KR 100 HA (High Accuracy)
Concebidos para tareas de alta precisión, los robots de la gama HA son especialmente aptos en las aplicaciones de láser o en la medición de piezas. ...más
KR 120-2 P (Serie 2000)
Gracias a su enorme alcance, nuestros concatenadores son ideales para cargar y descargar en concatenaciones de prensas incluso de piezas de gran tamaño. ...más
KR 140 comp
Gracias a su versatilidad y flexibilidad, el KR 140 comp trabaja eficazmente en la mayoría de los sectores de la industria transformadora: tanto en la industria suministradora para el sector automotriz como en la industria en general. ...más
KR 150-2 (Serie 2000)
El KR 150-2 (Serie 2000) es un artista del movimiento que abarca un espacio de trabajo esférico y resulta ideal para aquellos conceptos de instalación en los que se busca un ahorro de espacio y de costes. ...más
KR 150-2 K (Serie 2000)
Los robots de consola KUKA se pueden integrar en la máquina como "Toplader" para la realización de tareas de carga y descarga. Además, pueden efectuar en una sola rutina de trabajo post-mecanizados complejos de las piezas terminadas. ...más
KR 180-2 (Serie 2000)
El KR 180-2 (Serie 2000) es un artista del movimiento que abarca un espacio de trabajo esférico y resulta ideal para aquellos conceptos de instalación en los que se busca un ahorro de espacio y de costes. ...más
KR 180-2 K (Serie 2000)
Integrados en la máquina, los aparatos de consola permiten no sólo cargar y descargar máquinas a gran velocidad, sino también, por ejemplo, utilizar pulverizadores de polvo separador en las moldeadoras a presión. ...más

1 | 2 |