KR 100-2 PA

KR 100-2 PA

   

Decididamente, paletiza mucho más El nuevo robot de paletizado de KUKA alcanza en las europaletas alturas de apilamiento netas de hasta 3 m. Gracias al uso de los más nuevos materiales (material compuesto de fibra de carbono CFK), este producto resulta extremadamente ligero y a la vez muy rígido.

Cargas
Carga                         100 kg
Carga adicional            50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance               3200 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            4
Repetibilidad                <±0,25 mm
Peso                            1200 kg
Posiciones de montaje   Suelo
Robot KUKA KR 100-2 PA
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Paletizar  
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/high/kr100_2_pa/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos