KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 100-2 PA KUKA Robots industriales - KR 100-2 PA
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga pesadaKR 100-2 PA
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
KR 100-2 PA

   

Decididamente, paletiza mucho más El nuevo robot de paletizado de KUKA alcanza en las europaletas alturas de apilamiento netas de hasta 3 m. Gracias al uso de los más nuevos materiales (material compuesto de fibra de carbono CFK), este producto resulta extremadamente ligero y a la vez muy rígido.

Cargas
Carga                         100 kg
Carga adicional            50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance               3200 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            4
Repetibilidad                <±0,25 mm
Peso                            1200 kg
Posiciones de montaje   Suelo
Robot KUKA KR 100-2 PA
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Paletizar