KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 100 comp KUKA Robots industriales - KR 100 comp
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga pesadaKR 100 comp
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
KR 100 comp

   

Gracias a su versatilidad y flexibilidad, el KR 100 comp trabaja eficazmente en la mayoría de los sectores de la industria transformadora: tanto en la industria suministradora para el sector automotriz como en la industria en general.

Cargas
Carga                         100 kg
Carga adicional            100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2.400 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                           1.155 kg
Posiciones de montaje  Suelo
Robot KUKA KR 100 comp
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas grandes (100-240 kg)
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
Cargar, alimentarAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Máquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinasMedición, testado y control