KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 100 HA KUKA Robots industriales - KR 100 HA
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga pesadaKR 100 HA
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
KR 100 HA (High Accuracy)

   

Concebidos para tareas de alta precisión, los robots de la gama HA son especialmente aptos en las aplicaciones de láser o en la medición de piezas.

Cargas
Carga                           100/90/80 kg
Carga adicional              100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2600/2800/3000 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes             6
Repetibilidad                 <±0,10 mm
Peso                            1200/1207/1210 kg
Posiciones de montaje   Suelo
Robot KUKA KR 100 HA (High Accuracy)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas grandes (100-240 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Soldadura láserOtros tipos de soldaduraSoldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesAplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimiento
ProcesadoCorte con láserCorte por chorro de agua
Procesado mecánicoOtros tipos de procesosMontaje
FijaciónAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Manipulación de otras máquinasMedición, testado y control