KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 140 comp KUKA Robots industriales - KR 140 comp
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga pesadaKR 140 comp
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
KR 140 comp

   

Gracias a su versatilidad y flexibilidad, el KR 140 comp trabaja eficazmente en la mayoría de los sectores de la industria transformadora: tanto en la industria suministradora para el sector automotriz como en la industria en general.

Cargas
Carga                         140/120/100 kg
Carga adicional            100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2400/2600/2.800 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes           6
Repetibilidad               <±0,15 mm
Peso                           1155/1165/1170 kg
Posiciones de montaje  Suelo
Robot KUKA KR 140 comp
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas grandes (100-240 kg)
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
Cargar, alimentarAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Máquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinasMedición, testado y control