|
Los robots de consola KUKA se pueden integrar en la máquina como "Toplader" para la realización de tareas de carga y descarga. Además, pueden efectuar en una sola rutina de trabajo post-mecanizados complejos de las piezas terminadas.
|
- Carga 110/130/150 kg
Carga adicional 100 kg |  |
|
- Máx. alcance 3500/3300/3.100 mm
|  |
|
- Número de ejes 6
Repetibilidad <±0,2 mm Peso 1465/1455/1.445 kg Posiciones de montaje Suelo
Modelo básico Foundry |  |
|
 |
|