KR 150-2 K (Serie 2000)

KR 150-2 K (Serie 2000)

   

Los robots de consola KUKA se pueden integrar en la máquina como "Toplader" para la realización de tareas de carga y descarga. Además, pueden efectuar en una sola rutina de trabajo post-mecanizados complejos de las piezas terminadas.

Cargas
Carga                         110/130/150 kg
Carga adicional            100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance               3500/3300/3.100 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes           6
Repetibilidad               <±0,2 mm
Peso                           1465/1455/1.445 kg
Posiciones de montaje  Suelo

Modelo básico
Foundry
Robot KUKA KR 150-2 K (Serie 2000)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de consola

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Soldadura por puntosSoldadura láserOtros tipos de soldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Corte con láserCorte por chorro de aguaOtros tipos de procesos
Máquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Instalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/high/kr150_2_k_2000/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos