KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 150-2 K (Serie 2000) KUKA Robots industriales - KR 150-2 K (Serie 2000)
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga pesadaKR 150-2 K (Serie 2000)
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
KR 150-2 K (Serie 2000)

   

Los robots de consola KUKA se pueden integrar en la máquina como "Toplader" para la realización de tareas de carga y descarga. Además, pueden efectuar en una sola rutina de trabajo post-mecanizados complejos de las piezas terminadas.

Cargas
Carga                         110/130/150 kg
Carga adicional            100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance               3500/3300/3.100 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes           6
Repetibilidad               <±0,2 mm
Peso                           1465/1455/1.445 kg
Posiciones de montaje  Suelo

Modelo básico
Foundry
Robot KUKA KR 150-2 K (Serie 2000)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de consola

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Soldadura por puntosSoldadura láserOtros tipos de soldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Corte con láserCorte por chorro de aguaOtros tipos de procesos
Máquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Instalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas