KR 180-2 (Serie 2000)

KR 180-2 (Serie 2000)

   

El KR 180-2 (Serie 2000) es un artista del movimiento que abarca un espacio de trabajo esférico y resulta ideal para aquellos conceptos de instalación en los que se busca un ahorro de espacio y de costes.

Cargas
Carga                         180/150/130 kg
Carga adicional            100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2700/2900/3.100 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes           6
Repetibilidad               <±0,12 mm
Peso                           1267/1277/1285 kg
Posiciones de montaje  Suelo, techo

Consola
Foundry
Robot KUKA KR 180-2 (Serie 2000)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas grandes (100-240 kg)
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
Máquinas transformadoras de plásticosCargar, alimentarAplicaciones de servicio
Otras aplicacionesInstalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbaste
Manipulación de otras máquinasMedición, testado y control 
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/high/kr180_2_2000/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos