|
El KR 180-2 (Serie 2000) es un artista del movimiento que abarca un espacio de trabajo esférico y resulta ideal para aquellos conceptos de instalación en los que se busca un ahorro de espacio y de costes.
| Carga 180/150/130 kg Carga adicional 100 kg |  |
| | Máx. alcance 2700/2900/3.100 mm |  |
| Número de ejes 6 Repetibilidad <±0,12 mm Peso 1267/1277/1285 kg Posiciones de montaje Suelo, techo
Consola Foundry |  |
|
 |
|