KR 180-2 K (Serie 2000)

KR 180-2 K (Serie 2000)

   

Integrados en la máquina, los aparatos de consola permiten no sólo cargar y descargar máquinas a gran velocidad, sino también, por ejemplo, utilizar pulverizadores de polvo separador en las moldeadoras a presión. La flexibilidad de los robots de seis ejes proporcionan un grado de libertad desconocido hasta la fecha.

Cargas
Carga                         100/130/150/180 kg
Carga                         100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance / mm       3700/3500/3300/3100
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,2 mm
Peso / kg                     1475/1465/1455/1445
Posiciones de montaje  Suelo

Modelo básico
Foundry
Robot KUKA KR 180-2 K (Serie 2000)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de consola

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Soldadura por puntosSoldadura láserOtros tipos de soldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Corte con láserCorte por chorro de aguaOtros tipos de procesos
Máquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Instalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/high/kr180_2_k_2000/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos