KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 180 PA KUKA Robots industriales - KR 180 PA
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga pesadaKR 180 PA
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
KR 180-2 PA

   

Decididamente, paletiza mucho más El nuevo robot de paletizado de KUKA alcanza en las europaletas alturas de apilamiento netas de hasta 3 m. Gracias al uso de los más nuevos materiales (material compuesto de fibra de carbono CFK), este producto resulta extremadamente ligero y a la vez muy rígido.

Cargas
Carga                         180 kg
Carga adicional            50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3.200 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes           4
Repetibilidad               <±0,25 mm
Peso                           1240 kg
Posiciones de montaje  Suelo

Arctic
Robot KUKA KR 180-2 PA
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraSoldadura por puntos
Soldadura láserOtros tipos de soldaduraSoldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Corte con láserCorte por chorro de aguaProcesado mecánico
Otros tipos de procesosMontajeFijación
Máquinas transformadoras de plásticosCargar, alimentarOtros tipos de montaje, desmontaje
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de conformadoMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Medición, testado y controlPaletizar 
Adecuado para la aplicacin en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicacin en este ramo