KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 180-2 PA Arctic KUKA Robots industriales - KR 180-2 PA Arctic
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga pesadaKR 180-2 PA Arctic
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
KR 180-2 PA Arctic

   

El robot de paletizado para congelados. Helado, pizza, comida precocinada, filetes de pescado: Arctic puede con cualquier palet por muy congelada que esté la mercancía. Hasta -30 grados, puede funcionar a plena potencia y mover cargas de hasta 180 kg: naturalmente KUKA, como líder en la innovación, le ofrece un robot que no necesita funda protectora ni calefacción adicional.

Cargas
Carga                         180 kg
Carga adicional            50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance               3.200 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes           4
Repetibilidad               <±0,35 mm
Peso                           1240 kg
Posiciones de montaje  Suelo
Clase de protección      IP 65
Rango de temperatura  hasta - 30 °C

Modelo básico
Robot KUKA KR 180-2 PA Arctic
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraSoldadura por puntos
Soldadura láserOtros tipos de soldaduraSoldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Corte con láserCorte por chorro de aguaProcesado mecánico
Otros tipos de procesosMontajeFijación
Máquinas transformadoras de plásticosCargar, alimentarOtros tipos de montaje, desmontaje
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de conformadoMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Medición, testado y controlPaletizar