KR 240 270-2 PA (Serie 2000)

KR 240 270-2 PA (Serie 2000)

   

Tanto para paletizar como para despaletizar, para clasificar o para mezclar, para cartón o para recipientes de plástico... el KR 240 270-2 PA también satisface sus necesidades.

Cargas
Carga                          270/235/200 kg
Carga adicional             100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2700/2900/3100 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                 <±0,12 mm
Peso                            1267/1277/1285 kg
Posiciones de montaje   Suelo
Robot KUKA KR 240 270-2 PA (Serie 2000)
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Máquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónProcesadoAplicaciones de servicio
Otras aplicacionesMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Paletizar  
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/high/kr240_270_2_pa/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos