|
Los robots de KUKA con capacidad para cargas ligeras son especialmente adecuados para actividades ligeras, tales como comprobar piezas, montar piezas pequeñas o lijar, pulir y pegar.
|  | KR 5 arcEl nuevo KR 5 arc complementa la gama de robots KUKA hacia abajo. Con su carga de 5 kg, es ideal para las tareas de soldadura al arco estándar. ...más |  |  | |  | KR 5 arc HW (Hollow Wrist)KUKA Roboter presenta su especialista absoluto para la soldadura al arco: el KR 5 arc HW (Hollow Wrist). Este nuevo tipo de robot ofrece algunas características particulares. ...más |  |  | |  | KR 6El KR 6 es un artista del movimiento que abarca un espacio de trabajo esférico y resulta ideal para aquellos conceptos de instalación en los que se busca un ahorro de espacio y de costes. ...más |  |  | |  | KR 6 KSMontados sobre una máquina, los robots de consola con la forma constructiva KS ofrecen, frente a las formas constructivas K, una mayor profundidad del espacio de trabajo junto con un menor tamaño. ...más |  |  | |  | KR 6 ARCCon el KR 6 ARC, KUKA ofrece a un atractivo precio un robot especialmente optimizado para la soldadura al arco. Gracias a sus 6 kg de capacidad de carga, este robot ofrece suficientes reservas como para montar sobre él un equipo de soldadura. ...más |  |  | |  | KR 15 SLGracias al uso exclusivo de acero inoxidable en todas las superficies y a la clase de protección IP elevada, el KR 15 SL es adecuado para todos los campos en los que la higiene, la esterilidad y la ausencia de partículas tienen una importancia especial, p. ej., en la industria alimentaria o en medicina. ...más |  |  | |  | KR 16Gracias a su versatilidad y flexibilidad, el KR 16 trabaja eficazmente en la mayoría de los sectores de la industria transformadora: tanto en la industria suministradora para el sector automotriz como en otros ramos industriales. ...más |  |  | |  | KR 16 SGracias a accionamientos más potentes en la unidad de control KUKA para los ejes 1, 2 y 3, los modelos Speed de la familia de productos KR 16 alcanzan tiempos de ciclo hasta un 18 % más cortos. ...más |  |  | |  | KR 16 KSMontados sobre una máquina, los robots de consola con la forma constructiva KS ofrecen, frente a las formas constructivas K, una mayor profundidad del espacio de trabajo junto con un menor tamaño. ...más |  |  | |  | KR 16 L6Hay ciertas aplicaciones con cargas ligeras en las que el alcance desempeña un papel decisivo. Para este tipo de aplicaciones, KUKA le ofrece las gamas L: KR 16 L6 con un alcance de hasta 1,9 m y KR 30 L16 con un alcance de hasta 3,1 m. ...más |  |  |
1 | 2 |
|
 |
|