KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 15 SL KUKA Robots industriales - KR 15 SL
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga ligeraKR 15 SL
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
KR 15 SL

   

Gracias al uso exclusivo de acero inoxidable en todas las superficies y a la clase de protección IP elevada, el KR 15 SL es adecuado para todos los campos en los que la higiene, la esterilidad y la ausencia de partículas tienen una importancia especial, p. ej., en la industria alimentaria o en medicina.

Cargas
Carga                          15 kg
Carga adicional            10 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                1.503 mm

Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,1 mm
Peso                           315 kg
Posiciones de montaje  Suelo, techo
Clase de protección      IP 67
Robot KUKA KR 15 SL
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas bajas (6-16 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Pintura, tratamiento de las superficiesOtros tipos de procesosMáquinas transformadoras de plásticos
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas