KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 16 KUKA Robots industriales - KR 16
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga ligeraKR 16
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
KR 16

   

Gracias a su versatilidad y flexibilidad, el KR 16 trabaja eficazmente en la mayoría de los sectores de la industria transformadora: tanto en la industria suministradora para el sector automotriz como en otros ramos industriales.

Cargas
Carga                          16 kg
Carga adicional             10 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                1.610 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,1 mm
Peso                            235 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo,pared

Consola pequeña
Foundry
Sala blanca
Robot KUKA KR 16
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas bajas (6-16 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
MontajeFijaciónMáquinas transformadoras de plásticos
Cargar, alimentarAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Máquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinasMedición, testado y control