|
Montados sobre una máquina, los robots de consola con la forma constructiva KS ofrecen, frente a las formas constructivas K, una mayor profundidad del espacio de trabajo junto con un menor tamaño. Esta ventaja es especialmente notable a la hora de cargar y descargar máquinas, p. ej. máquinas de moldeo por inyección. Gracias a la menor longitud de sus carreras y a su mayor alcance, logrado mediante una base plana, los ciclos de alimentación de las máquinas resultan más breves.
| Carga 16 kg Carga adicional 30 kg |  |
| | Máx. alcance 1.801 mm |  |
| Número de ejes 6 Repetibilidad <±0,1 mm
Peso 235 kg Posiciones de montaje Suelo, techo
Modelo básico Foundry |  |
|
 |
|