KR 16 L6

KR 16 L6

   

Hay ciertas aplicaciones con cargas ligeras en las que el alcance desempeña un papel decisivo. Para este tipo de aplicaciones, KUKA le ofrece las gamas L: KR 16 L6 con un alcance de hasta 1,9 m y KR 30 L16 con un alcance de hasta 3,1 m.

Cargas
Carga                           6 kg
Carga adicional              10 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                 1.911 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                 <±0,1 mm
Peso                            240 kg
Posiciones de montaje   Variable

Modelo básico
Soldadura ARC
Robot KUKA KR 16 L6
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas bajas (6-16 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
MontajeFijaciónMáquinas transformadoras de plásticos
Cargar, alimentarAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Máquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinasMedición, testado y control
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/low/kr16_l6/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos