KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 16 L6 ARC KUKA Robots industriales - KR 16 L6 ARC
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga ligeraKR 16 L6 ARC
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
KR 16 L6 ARC

   

Con el KR 16 L6 ARC, KUKA ofrece a un atractivo precio un robot especialmente optimizado para la soldadura al arco. Debido a su enorme alcance (hasta 1,9 m), puede realizar cordones de soldadura a una mayor distancia.

Cargas
Carga                          6 kg
Carga adicional             10 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                1.911 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                 ± 0,1 mm
Gewicht                        240 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo

Modelo básico
Robot KUKA KR 16 L6 ARC
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas bajas (6-16 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraSoldadura láser
Otros tipos de soldaduraSoldaduraPintura, tratamiento de las superficies
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Paletizar